ZHDA265 August 2026 BQ76952 , BQ78706
当 CELL16 输入引脚由于开路情况而悬空时,内部电流源以压摆率使 CVC_16 放电。CVC_16 上的电压继续降低,直到内部电芯均衡 FET 的体二极管变为正向偏置。最终,VC16 与 VC15 之间的电压差接近 0V。BQ 器件可以报告电芯 16 的 CUV 事件。在这种情况下,VSTACK 变为等于 15 个电芯电压之和,而 VBAT 保持等于所有 16 个电芯电压之和。