ZHDA265 August 2026 BQ76952 , BQ78706
当 CELL1 输入引脚由于开路情况而悬空时,VC1 会保持约等于 CELL1 电压,因为 VC1 和 VC0 具有独立的共模电容器。CVC_0 上的电压被通过 CBFET_1 的体二极管的漏电流上拉至接近 CELL1 电压。最终,VC1 和 VC0 之间的电压变为接近 0V,而 VC2 和 VC1 之间的电压保持与 CELL2 电压一致。在这种情况下,BQ 器件可以报告 CELL1 的 CUV 事件。
要将真正的 CUV 事件与开路事件区分开来,请将 VBAT 测量值与 VC_sum 进行比较,后者是各个电芯电压测量值的总和。