ZHDA265 August 2026 BQ76952 , BQ78706
如图 2-1所示,如果不存在开路情况,电芯电压检测将不受影响。如果电芯输入引脚由于开路情况而处于悬空状态,该电流源将使电容放电,从而导致引脚电压缓慢下降。随着电容器的电压消耗,开路接线的电芯的电压在器件的输入端降低,这最终会触发电芯欠压保护故障 (CUV)。
开路电芯输入电容器中的电压下降也会导致其上方的相邻电芯随着开路电芯的电容消耗而成比例增加,这最终会导致电芯过压保护故障 (COV)。
因 OW 条件导致的电压变化可能触发器件的永久失效 (PF) 保护。OW 输入引脚上的电芯电压持续下降到足以触发安全欠压 PF 或其上方电芯上的安全过压 PF。
当 OW 源完全耗尽 OW 电芯时,相邻的顶部电芯输入现在测量到相对于输入引脚的两倍原始电芯电压。重要的是,要启用低压和过压保护以及 PF,并设置适当的阈值,以便检测开路情况并启动所需的反应。