ZHDA253 August   2026 TPS62A208-Q1 , TPS62A212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 负载瞬态响应基本原理
      1. 1.1.1 相位 1:无源响应(电容器主导)
      2. 1.1.2 相位 2:主动响应(控制环路)
  5. 2影响负载瞬态响应的参数
    1. 2.1 输出级参数
      1. 2.1.1 输出电容
      2. 2.1.2 COUT 的 ESR 和 ESL
      3. 2.1.3 输出电感
    2. 2.2 控制环路参数
      1. 2.2.1 交叉频率、相位裕度
      2. 2.2.2 瞬态非同步模式
  6. 3分步补偿选择程序
  7. 4在 TPS62A2xx-Q1 中选择补偿设置
  8. 5总结
  9. 6参考资料

输出电容

基于第 1 节中讨论的无源响应阶段,输出电容器必须在电感器电流捕获之前的间隔期间提供或吸收负载电流的突然变化。此间隔期间的峰值电压偏差取决于: Δ V ≈   ( Δ I L o a d × Δ t ) C O U T