ZHDA253 August   2026 TPS62A208-Q1 , TPS62A212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 负载瞬态响应基本原理
      1. 1.1.1 相位 1:无源响应(电容器主导)
      2. 1.1.2 相位 2:主动响应(控制环路)
  5. 2影响负载瞬态响应的参数
    1. 2.1 输出级参数
      1. 2.1.1 输出电容
      2. 2.1.2 COUT 的 ESR 和 ESL
      3. 2.1.3 输出电感
    2. 2.2 控制环路参数
      1. 2.2.1 交叉频率、相位裕度
      2. 2.2.2 瞬态非同步模式
  6. 3分步补偿选择程序
  7. 4在 TPS62A2xx-Q1 中选择补偿设置
  8. 5总结
  9. 6参考资料

相位 1:无源响应(电容器主导)

在控制环路做出反应之前,单独由输出电容器负责提供或吸收负载电流的突然变化。在该阶段,初始峰值电压偏差 (ΔV) 完全由输出电容器的值和其寄生阻抗决定,主要是等效串联电阻 (ESR) 和等效串联电感 (ESL)。具有较低寄生效应的较大输出电容将限制初始电压偏差,从而增加控制环路的响应时间。