ZHDA253 August   2026 TPS62A208-Q1 , TPS62A212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 负载瞬态响应基本原理
      1. 1.1.1 相位 1:无源响应(电容器主导)
      2. 1.1.2 相位 2:主动响应(控制环路)
  5. 2影响负载瞬态响应的参数
    1. 2.1 输出级参数
      1. 2.1.1 输出电容
      2. 2.1.2 COUT 的 ESR 和 ESL
      3. 2.1.3 输出电感
    2. 2.2 控制环路参数
      1. 2.2.1 交叉频率、相位裕度
      2. 2.2.2 瞬态非同步模式
  6. 3分步补偿选择程序
  7. 4在 TPS62A2xx-Q1 中选择补偿设置
  8. 5总结
  9. 6参考资料

COUT 的 ESR 和 ESL

除了电容值本身之外,输出电容器的寄生阻抗也起着至关重要的作用,尤其是在瞬态开始时。ESR 会引入即时电阻电压阶跃: Δ V E S R   ≈   Δ I L O A D × E S R

ESL 在快速电流转换期间增加了进一步的电感尖峰: Δ V E S L = E S L ×   ( d Δ I L O A D d t )

在具有高负载电流压摆率的应用中,ESL 实际上会主导初始电压尖峰,因此选择的电容器不仅仅是电容值。通常优先选择低 ESR、低 ESL 的陶瓷电容器 (MLCC)。在需要更大大容量电容的情况下,通常使用 MLCC 和大容量电容器的组合,将 MLCC 放置在最靠近负载的位置,从而尽可能减小电流路径中的寄生电感。