ZHDA253 August   2026 TPS62A208-Q1 , TPS62A212-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 负载瞬态响应基本原理
      1. 1.1.1 相位 1:无源响应(电容器主导)
      2. 1.1.2 相位 2:主动响应(控制环路)
  5. 2影响负载瞬态响应的参数
    1. 2.1 输出级参数
      1. 2.1.1 输出电容
      2. 2.1.2 COUT 的 ESR 和 ESL
      3. 2.1.3 输出电感
    2. 2.2 控制环路参数
      1. 2.2.1 交叉频率、相位裕度
      2. 2.2.2 瞬态非同步模式
  6. 3分步补偿选择程序
  7. 4在 TPS62A2xx-Q1 中选择补偿设置
  8. 5总结
  9. 6参考资料

分步补偿选择程序

注: 补偿值为标称值,变化范围为 ±10%。COMP 引脚电阻器必须靠近引脚放置以最大限度地减小寄生电容,并且不得悬空。

第 1 步:定义应用需求

在开始计算之前,必须建立以下应用参数:
参数 符号 说明
目标输出电压下冲 ΔVOUT 负载阶跃期间允许的最大电压骤降
负载阶跃幅度 Istep 峰值负载电流阶跃
输出电感 LOUT 所选的电感器值
输出电压 VOUT 确定 FBRatio 和 VOUT 范围
开关频率 FSW 通过 CONF 引脚设置(1.5、2.25、2.5 或 4MHz)

第 2 步:确定 FBRatio

FBRatio 决定了四个输出电压范围内内部反馈调节的差异。它由通过 CONF 引脚配置的 VOUT 范围固定。
表 3-1 FBRatio 值
VOUT 范围 VOUT(V) FBRatio
范围 1 0.4 - 0.5875 1
范围 2 0.5 和 0.6 - 0.775 1
范围 3 0.8 - 1.55 2
范围 4 1.6 - 3.3 4

第 3 步:计算目标补偿值

使用 方程式 1 计算建议值 (gM × Rc):
  • 方程式 1. g M × R c   ( V V ) = 78571.43 × I s t e p ∆ V o u t   × FB Ratio   × L o u t

其中:

  • Δ VOUT= 目标 VOUT 下冲 (V)
  • Istep = 负载阶跃 (A)
  • LOUT = 输出电感 (H)
  • FBRatio = 来自上面的表 1

第 4 步:选择补偿设置

从给定的表中选择其 gM × Rc 值与计算结果最匹配的 COMP 设置:
表 3-2 补偿设置
补偿设置 gM × Rc
COMP 15 8.5
COMP 14 6.8
COMP 13 5.75
COMP 12 4.6
COMP 11 3.75
COMP 10 3.0
COMP 9 2.5
COMP 8 2.0
COMP 7 1.75
COMP 6 1.4
COMP 5 1.125
COMP 4 0.9
COMP 3 0.75
COMP 2 0.6
COMP 1 0.5
COMP 0 0.4
如果计算值介于两个设置之间,则选择较高的设置可提供更大的环路增益和更严格的瞬态调节。当输出电容因降额而处于最小值时,选择较低的设置可以降低不稳定的风险。

第 5 步:设置 COMP 引脚电阻器

使用给定表中相应的电阻器配置 COMP 引脚,该电阻器根据 E96 系列值放置在 COMP 引脚和 GND 之间:
表 3-3 TPS62A2xx-Q1 通过 COMP 引脚提供的配置选项
COMP 引脚配置 补偿设置
连接至 V_IN `COMP 15
100kΩ 至 GND COMP 14
33.2kΩ 至 GND COMP 13
16.9kΩ 至 GND COMP 12
10kΩ 至 GND COMP 11
6.3kΩ 至 GND COMP 10
4.2kΩ 至 GND COMP 9
2.8kΩ 至 GND COMP 8
1.9kΩ 至 GND COMP 7
1.3kΩ 至 GND COMP 6
887Ω 至 GND COMP 5
576Ω 至 GND COMP 4
365Ω 至 GND COMP 3
210Ω 至 GND COMP 2
100Ω 至 GND COMP 1
连接到 GND COMP 0
重要提示:在器件启动期间读取 COMP 电阻。在运行期间更改电阻值不会产生任何影响。对于固定 OTP 器件,请将 COMP 引脚连接到 AGND。

第 6 步:验证环路带宽和最小输出电容

转换器的瞬态响应取决于控制环路处于哪个工作区域:
  • 调节时:响应由环路带宽决定
  • 环路饱和:响应受最大电感器电流压摆率的限制
TI 建议针对这两个标准计算最小输出电容并选择较大的值。

6a:环路带宽限制

在所有运行条件(包括所有适用的降额因子)下,环路带宽都必须满足以下要求:

方程式 2. 100 k H z ≤ B W ≤ M i n i m u m ( 600 k H z , f s w 5 )

6b:最小电容:监管内标准

如果转换器保持在稳压状态,则所需的最小输出电容为:
方程式 3. C o u t ( m i n ) ( r e g ) = 1.59   ×   10 - 6 ×   g M × R c L o u t × B W × F B _ R a t i o

6c:最小电容:禁用 TAM 时的环路饱和

TPS62A2xx-Q1 系列采用频率调节恒定导通时间 (F-COT) 控制架构,可保持几乎恒定的开关频率,同时保持 COT 控制的快速瞬态响应特性。通过 COMP 引脚上的单个外部电阻器来配置控制环路,选择 16 个分立式内部补偿设置(COMP 0 至 COMP 15)之一。每个设置对应于内部补偿产品 gM× Rc 的一个特定值,范围从 0.4 到 8.5,这决定了交叉频率并控制了转换器对负载瞬态的响应速度。

设计任务减少到根据应用的瞬态要求计算所需的 gM × Rc,选择最接近的可用设置,并验证是否满足最小输出电容要求。

当负载阶跃足够大到使控制环路饱和并且 TAM 功能被禁用时,最小输出电容为:

方程式 4. C o u t ( m i n ) ( s a t ) = 1 ∆ V o u t ×   ( ( I p k 2 × L o u t 2 ×   ∆ V L ) + ( I S t e p [ T o n - T t 2 ] ) )

其中:

方程式 5. I p k =   I D C +   I L ( P P ) 2
方程式 6. I L ( P P ) =   I n d u c t o r   c u r r e n t   r i p p l e  
方程式 7. ∆ V L = V o l t a g e   a c r o s s   t h e   I n d u c t o r = M i n i m u m   (   V i n - V o u t ,     V o u t )
方程式 8. T t = T r a n s i t i o n   t i m e   o f   t h e   L o a d   S t e p
方程式 9. T o n = V o u t η × V i n   ×   1 f s w

6d:最小电容:启用 TAM 时的环路饱和

当负载阶跃使控制环路饱和并且启用 TAM 功能时、最小输出电容为:

方程式 10. C o u t ( m i n ) ( s a t _ T A M ) = 1 ∆ V o u t × ( ( I p k × ( T s w - T o n ) ) - ( ( T s w - T o n ) 2 2 × V o u t L o u t ) + ( I v a l 2 × L o u t 2 × ( V o u t + 0.6 ) ) + ( I S t e p [ T o n - T t 2 ] ) )

其中:

方程式 11. T s w = 1 f s w
方程式 12. I v a l =   I D C -   I L ( P P ) 2

注意:TAM 仅适用于 VOUT 范围 1、2 和 3。不适用于 VOUT 范围 4。

6e:最终 COUT 选择

根据适用于您的设计的饱和标准,选择最小输出电容:

VOUT 范围 TAM 状态 COUT(min) 选择
范围 1、2 或 3 启用 TAM 最大值(式4,式10)
范围 1、2 或 3 TAM 禁用 最大值(式3,式4)
范围 4 TAM 不可用 最大值(式3,式4)

始终对所选电容器施加适当的降额、以考虑直流偏置电压系数和温度影响。