ZHDA253 August 2026 TPS62A208-Q1 , TPS62A212-Q1
为了优化大电流汽车降压转换器中的负载瞬态响应,需要系统地了解无源输出级和控制环路动态。通过了解阶段 1(由电容器主导)和阶段 2(控制环路)响应机制,设计人员可以就元件选择和补偿设置做出明智的决策。
TPS62A2xx-Q1 系列通过 16 个分立式内部补偿设置简化了该过程,使设计人员能够根据应用的特定瞬态要求定制环路响应,而无需外部补偿网络。本应用手册中提供的设计公式(通过成功的示例进行验证)为选择适当的补偿设置和最小输出电容提供了一个可靠的起点。
关键要点:
通过遵循第 3 节中的结构化设计过程,设计人员可以放心地选择补偿设置,这些设置可以在所有运行条件下平衡快速瞬态响应和稳健的稳定性。