TPS62A208-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
- 功能安全型
- 8A、10A 和 12A 系列器件
- 输入电压范围:2.7V 至 6V
- 在 PWM 运行期间,输出电压为 0.4V 至 3.3V,精度为 ±0.8%
- 开关频率范围为 1.5MHz 至 4MHz
- 使用 MODE/SYNC 引脚的外部同步
- 通过 COT 控制方式,实现快速瞬态响应
- 稳态运行期间的固定开关频率
- 16 项内部补偿设置,可降低输出电容
- 低 RDS(on) MOSFETS:6.7mΩ 和 3.5mΩ
- VIN = 5V 时的最短导通时间为 25ns(最大值)
- 可通过 MODE/SYNC 引脚选择 FPWM 模式
- 可编程展频时钟
- 精密使能输入阈值
- 可调软启动时序
- 有源输出放电
- 具有窗口比较器的电源正常输出
- 具有可润湿侧翼的 3mm × 3mm QFN 封装
未提供此产品的详情。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS62A2xx-Q1 2.7V 至 6V 输入,8A、10A、12A 汽车级快速瞬态同步降压转换 器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-5 | |
| 应用手册 | How to Select Compensation Setting in TPS62A20x-Q1 and TPS62A21x-Q1. | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-12 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62A212EVM-059 — TPS62A2xx 评估模块
TPS62A212EVM-059 旨在帮助用户轻松评估和测试用于汽车应用的 TPS62A2xx-Q1 降压转换器的运行情况和功能。该 EVM 可在输出电流高达 12A 的情况下,将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,精度为 0.8%。
设计工具
TPS62A21X-Q1-DESIGN — TPS62A21X-Q1 design resources
TPS62A21X-Q1 full datasheet and design resources
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (VAQ) | 18 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。