ZHDA253 August 2026 TPS62A208-Q1 , TPS62A212-Q1
交叉频率 (fc) 是系统开环增益降至单位增益 (0dB) 时的频率。它是衡量控制环路对干扰响应速度的最直接指标,fc 越高,意味着环路反应越快,从而缩短建立时间并减小主动恢复阶段的电压偏差。
在 TPS62A2xx-Q1 中,fc 由误差放大器跨导 (gM) 和补偿电阻 (Rcomp) 的乘积决定。增大此产品可提高中频环路增益,将 fc 推高,并使环路对瞬态事件响应更快。然而,fc 的增加不能有任何限制。随着交叉频率被推高,相位裕度会减小。相位裕度不足的系统将在瞬态恢复期间表现出振铃或振荡行为,这同样是不可取的。45° 的相位裕度被广泛接受,可实现稳定运行,在大多数实际设计中首选 60° 或更高的相位裕度。因此,选择 gM × Rcomp 积是一种精心权衡: