ZHDA173 June   2026 TXB0604 , TXB0606

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TXB0604 与传统和现有市场解决方案相比如何?
    1. 2.1 建议的器件选型
  6. 3案例研究
    1. 3.1 在轻容性负载条件下的性能
    2. 3.2 高容性负载下的性能
    3. 3.3 分布式容性负载的性能
  7. 4TXB0604 / TXB0606 的设计注意事项
    1. 4.1 阻抗匹配
    2. 4.2 方向更改等待时间,TDCW
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

在本应用手册中,通过一系列不同的测试配置展示了 TXB0604 的性能,并将其与前代同类器件(例如 TXB0104)及同规格竞品进行对比。结果表明,TXB0604 的性能始终优于对等器件,为系统设计人员提供了一种具有成本效益的替代设计来解决信号完整性问题。