产品详情

Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 345 Topology Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 2 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications I2S, JTAG, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable, Vcc isolation Prop delay (ns) 8.5 Technology family TXB Supply current (max) (mA) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 345 Topology Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 2 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications I2S, JTAG, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable, Vcc isolation Prop delay (ns) 8.5 Technology family TXB Supply current (max) (mA) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGY) 14 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) UQFN (RUT) 12 3.4 mm² (2 mm × 1.7 mm) SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² (4.2 mm × 3.26 mm) X2QFN (RWB) 12 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • A 端口的电压范围为 0.9V 至 2V,B 端口的电压范围为 1.65V 至 3.6V
  • 最大数据速率:
    • >180Mbps(15pF 负载)
    • >118Mbps(100pF 负载)
  • 支持 QSPI、OSPI、eSPI 等高速接口
  • 无需方向控制信号
  • VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),否则所有输出均处于高阻抗状态
  • 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入
  • 以 VCCA 为基准的输出使能 (OE) 输入电路
  • IOFF 支持局部关断模式运行
  • 闩锁效应性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • A 端口:
      • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
      • 1000V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口:
      • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
      • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • A 端口的电压范围为 0.9V 至 2V,B 端口的电压范围为 1.65V 至 3.6V
  • 最大数据速率:
    • >180Mbps(15pF 负载)
    • >118Mbps(100pF 负载)
  • 支持 QSPI、OSPI、eSPI 等高速接口
  • 无需方向控制信号
  • VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),否则所有输出均处于高阻抗状态
  • 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入
  • 以 VCCA 为基准的输出使能 (OE) 输入电路
  • IOFF 支持局部关断模式运行
  • 闩锁效应性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • A 端口:
      • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
      • 1000V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口:
      • 2000V 人体放电模型 (A114-B)
      • 1000V 充电器件模型 (C101)

TXB0604 是一款 4 位同相自动双向转换器,此转换器使用两个独立的可配置电源轨。除了在长布线传输应用中提升信号之外,该电压转换器/线路转接驱动器还可用于纠正电压域不匹配问题。

TXB0604 利用已获专利的设计,为内存密集型接口(例如 BMC 和闪存器件之间的四路 SPI)实现高数据吞吐量,而不会出现与过多输出寄生电容相关的信号完整性损失。

A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 0.9V 至 2V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.65V 至 3.6V。

当 OE 输入为低电平时,所有输出均处于高阻抗状态。为了确保在加电或断电期间处于高阻抗状态,OE 引脚必须通过下拉电阻器连接至 GND。驱动器的拉电流能力确定了电阻器的最小值。TXB0604 器件被设计成 OE 输入电路由 VCCA 供电。

TXB0604 是一款 4 位同相自动双向转换器,此转换器使用两个独立的可配置电源轨。除了在长布线传输应用中提升信号之外,该电压转换器/线路转接驱动器还可用于纠正电压域不匹配问题。

TXB0604 利用已获专利的设计,为内存密集型接口(例如 BMC 和闪存器件之间的四路 SPI)实现高数据吞吐量,而不会出现与过多输出寄生电容相关的信号完整性损失。

A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 0.9V 至 2V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.65V 至 3.6V。

当 OE 输入为低电平时,所有输出均处于高阻抗状态。为了确保在加电或断电期间处于高阻抗状态,OE 引脚必须通过下拉电阻器连接至 GND。驱动器的拉电流能力确定了电阻器的最小值。TXB0604 器件被设计成 OE 输入电路由 VCCA 供电。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TXB0604:适用于高速接口的自动双向电平转换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-22
应用手册 TXB0604 与同类电平转换器的波形比较研究 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-18
应用手册 打破瓶颈,实现突破:使用 TXB0604/TXB0606,在数据中心 优化 QSPI 性能 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TXB0604 IBIS Model

SCEM799.ZIP (138 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
UQFN (RUT) 12 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
X2QFN (RWB) 12 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频