ZHDA173 June   2026 TXB0604 , TXB0606

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TXB0604 与传统和现有市场解决方案相比如何?
    1. 2.1 建议的器件选型
  6. 3案例研究
    1. 3.1 在轻容性负载条件下的性能
    2. 3.2 高容性负载下的性能
    3. 3.3 分布式容性负载的性能
  7. 4TXB0604 / TXB0606 的设计注意事项
    1. 4.1 阻抗匹配
    2. 4.2 方向更改等待时间,TDCW
  8. 5总结
  9. 6参考资料

简介

本应用手册是攻克 TXB 型转换器设计挑战的延伸内容,介绍了 TXB 型转换器(TXB010x、TXB030x、TXB060x)特有的设计挑战。虽然所有三款器件都能解决双向数据信号的不匹配工作电压问题,但 TXB0604 / TXB0606 的独特之处在于该器件还可帮助设计人员降低传输线路效应导致的噪声和带宽限制。本应用手册通过 4 通道等效器件的基准设置及当今主要器件的波形来演示 TXB0604 和 TXB0606 的功能。这种设计使设计人员即使在面临中到严重的容性负载总线时也能实现更高的吞吐量,而以前认为这些条件对于传统设计或竞争性设计来说并不可取。有关 TXB0604 / TXB0606 的背景用例及其应用示例,请参阅从瓶颈到突破:使用 TXB0604/TXB0606 在数据中心优化 QSPI 性能。

有关常见接口类型的电平转换器件建议,请访问 TI 的电压转换器和电平转换器页面。