ZHDA173 June   2026 TXB0604 , TXB0606

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TXB0604 与传统和现有市场解决方案相比如何?
    1. 2.1 建议的器件选型
  6. 3案例研究
    1. 3.1 在轻容性负载条件下的性能
    2. 3.2 高容性负载下的性能
    3. 3.3 分布式容性负载的性能
  7. 4TXB0604 / TXB0606 的设计注意事项
    1. 4.1 阻抗匹配
    2. 4.2 方向更改等待时间,TDCW
  8. 5总结
  9. 6参考资料

案例研究

我们对典型的工作台设置进行了仿真,以涵盖三种不同的负载场景:
  • 光电容;在被测器件 (DUT) 的输出端增加 15pF

  • 高电容;在 DUT 的输出端增加 100pF

  • 分布电容;在 DUT 的输出端增加 20in布线长度 + 50pF

每种配置的方框图均作为参考,并提供了与竞品和传统对应产品相比的性能。这三种情况是在室温 (25°C) 下在两个电压范围内进行测试的:1.2V → 1.8V 和 1.8V → 3.3V。