ZHDA173 June   2026 TXB0604 , TXB0606

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TXB0604 与传统和现有市场解决方案相比如何?
    1. 2.1 建议的器件选型
  6. 3案例研究
    1. 3.1 在轻容性负载条件下的性能
    2. 3.2 高容性负载下的性能
    3. 3.3 分布式容性负载的性能
  7. 4TXB0604 / TXB0606 的设计注意事项
    1. 4.1 阻抗匹配
    2. 4.2 方向更改等待时间,TDCW
  8. 5总结
  9. 6参考资料

在轻容性负载条件下的性能

第一项测试评估每个器件在最小容性负载下的峰值性能。通过将输出负载限制为仅 15pF,用户可以测量每个转换器的典型最大能力。关于测试设置,请参阅 图 3-1。

 轻容性负载工作台设置,1.2V 至 1.8V图 3-1 轻容性负载工作台设置,1.2V 至 1.8V
 TXB0104,1.2V 至 1.8V,输出 Cload = 15pF,60MHz图 3-2 TXB0104,1.2V 至 1.8V,输出 Cload = 15pF,60MHz
 TXB0604,1.2V 至 1.8V,输出 Cload = 15pF,60MHz图 3-3 TXB0604,1.2V 至 1.8V,输出 Cload = 15pF,60MHz

在两个器件提供相同输入信号的情况下,TXB0104 (图 3-2) 无法支持 60MHz / 120Mbps 信号,因为该信号超过了器件支持的最大数据速率,所以会跳过数据位。但是,TXB0604 可以不出问题地处理 60MHz 信号。在更高的 VCC 下,TXB0604 能够实现 80MHz+,如设置和波形所示。

 轻容性负载工作台设置,1.8V 至 3.3V图 3-4 轻容性负载工作台设置,1.8V 至 3.3V
 TXB0604,1.8V 至 3.3V,输出 Cload = 15pF,80MHz图 3-5 TXB0604,1.8V 至 3.3V,输出 Cload = 15pF,80MHz

上面的波形捕获了 TXB0604 在小容性负载条件下以高数据速率运行时的信号完整性。