ZHDA173 June   2026 TXB0604 , TXB0606

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2TXB0604 与传统和现有市场解决方案相比如何?
    1. 2.1 建议的器件选型
  6. 3案例研究
    1. 3.1 在轻容性负载条件下的性能
    2. 3.2 高容性负载下的性能
    3. 3.3 分布式容性负载的性能
  7. 4TXB0604 / TXB0606 的设计注意事项
    1. 4.1 阻抗匹配
    2. 4.2 方向更改等待时间,TDCW
  8. 5总结
  9. 6参考资料

分布式容性负载的性能

第三个基准测试条件涵盖了因处理器到电平转换器或电平转换器到闪存器件之间使用了冗长的 PCB 布线和连接器而导致的分布式电容。此工作台设置针对 1.2V 至 1.8V 和 1.8V 至 3.3V 转换进行了评估。

 重分布式容性负载工作台设置,1.2V 至 1.8V图 3-12 重分布式容性负载工作台设置,1.2V 至 1.8V
 TXB0104,1.2V 至 1.8V,输出 Cload = 20in。布线 + 50pF,15MHz图 3-13 TXB0104,1.2V 至 1.8V,输出 Cload = 20in。布线 + 50pF,15MHz
 竞品,1.2V 至 1.8V,输出 Cload = 20in。布线 + 50pF,33MHz图 3-14 竞品,1.2V 至 1.8V,输出 Cload = 20in。布线 + 50pF,33MHz
 TXB0604,1.2V 至 1.8V,输出 Cload = 20in。布线 + 50pF,33MHz图 3-15 TXB0604,1.2V 至 1.8V,输出 Cload = 20in。布线 + 50pF,33MHz

由于寄生效应过大,TXB0104 和竞品器件无法容纳长电缆;低电平输出电压与传输线路耦合,从而导致干扰将 VOL 提高至接近 800mV。TXB0604 在该应用中观察到最佳的信号完整性。

 重分布式容性负载工作台设置,1.8V 至 3.3V图 3-16 重分布式容性负载工作台设置,1.8V 至 3.3V
 TXB0104,1.8V 至 3.3V,输出 Cload = 20in。布线 + 50pF,15MHz图 3-17 TXB0104,1.8V 至 3.3V,输出 Cload = 20in。布线 + 50pF,15MHz
 竞品,1.8V 至 3.3V,输出 Cload = 20in。布线 + 50pF,15MHz图 3-18 竞品,1.8V 至 3.3V,输出 Cload = 20in。布线 + 50pF,15MHz
 TXB0604,1.8V 至 3.3V,输出 Cload = 20in。布线 + 50pF,15MHz图 3-19 TXB0604,1.8V 至 3.3V,输出 Cload = 20in。布线 + 50pF,15MHz

由于输出数据与输入信号有很大不同,因此传统波形和竞争对手波形的输出行为是不可接受的。在 图 3-19 中,可以观察到,当输出端反向驱动至输入端时,输入信号的边沿会出现失真。但是,与 TXB0104 和竞品器件相比,TXB0604 能够观察到测试用例的信号完整性有所改善。