ZHDA173 June 2026 TXB0604 , TXB0606
虽然器件支持自动‑双向信令,但需要短暂的空闲期,在此期间不会发生通信。这种暂停可使 A→B 和 B→A 侧的 I/O 驱动器稳定并确保信号方向正确变化。切换方向所需的时间称为 TDCW(方向更改等待时间)。系统设计人员应遵守此时间间隔并确保信号不会沿相反方向通过器件传播,直到驱动器稳定在其新状态。否则,该信号将被忽略,无法驱动回器件。TXB0604 / TXB0606 数据表的开关特性章节表格中,已列出不同 VCCA 电压下的 TDCW 规格参数。
在 QSPI 应用中,I/O 线路通常是双向的,接口在读取和写入操作之间使用虚拟周期。这些虚拟周期有效地提供了 MCU、外部闪存及 TXB0604 / TXB0606 所需的最短周转时间。为了满足所有组件的要求,系统设计人员必须计算从满足此最短周转时间所需的虚拟周期之和所花费的总时间。
观察 TDCW,对于防止通信错误、丢失的数据位和错误的数据捕获至关重要。