ZHDA172 June   2026 LM26 , LM26LV , LM56 , LM57 , TMP112 , TMP117 , TMP119 , TMP126 , TMP302 , TMP303 , TMP390 , TMP392 , TMP4718 , TMP4719

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 设计工作流
    2. 1.2 TMP390 窗口警报示例
    3. 1.3 TMP390 冷触发示例
  5. 2阈值
    1. 2.1 迟滞
    2. 2.2 响应时间
    3. 2.3 过热阈值
    4. 2.4 欠热阈值
    5. 2.5 窗口监测阈值
  6. 3不同的警报输出类型
    1. 3.1 极性
    2. 3.2 比较器模式/中断模式
    3. 3.3 锁存功能
    4. 3.4 故障和屏蔽条件
    5. 3.5 架构类型(推挽与开漏)
    6. 3.6 数字输出
  7. 4开关
  8. 5温度警报产品系列
  9. 6总结
  10. 7参考资料

数字输出

使用警报引脚捕捉二进制输出信号是一种替代方案。通过 I2C 寄存器,可以直接读取警报引脚的状态。如果没有警报引脚,可以考虑较小的封装。下面突出显示了仅读取警报状态的风险:

  • 遗漏事件:如果控制器轮询频率不足,短暂的温度异常情况可能会在被读取前出现并消失
  • 总线流量增加:连续轮询会增加 I2C 总线的负载,并且可能会影响性能,尤其是在使用多个器件时
  • 处理器开销:主机 MCU 必须主动管理轮询,而不是对中断做出反应