ZHDA172 June   2026 LM26 , LM26LV , LM56 , LM57 , TMP112 , TMP117 , TMP119 , TMP126 , TMP302 , TMP303 , TMP390 , TMP392 , TMP4718 , TMP4719

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 设计工作流
    2. 1.2 TMP390 窗口警报示例
    3. 1.3 TMP390 冷触发示例
  5. 2阈值
    1. 2.1 迟滞
    2. 2.2 响应时间
    3. 2.3 过热阈值
    4. 2.4 欠热阈值
    5. 2.5 窗口监测阈值
  6. 3不同的警报输出类型
    1. 3.1 极性
    2. 3.2 比较器模式/中断模式
    3. 3.3 锁存功能
    4. 3.4 故障和屏蔽条件
    5. 3.5 架构类型(推挽与开漏)
    6. 3.6 数字输出
  7. 4开关
  8. 5温度警报产品系列
  9. 6总结
  10. 7参考资料

摘要

本文深入介绍了如何选择警报功能以及 TI 温度产品系列中提供的所有配置。德州仪器 (TI) 温度传感器包括一整套警报和中断功能,旨在帮助系统实时检测、响应和防止热事件。在整个产品系列中,这些器件支持可编程的温度阈值、迟滞和比较逻辑,可以在测得的温度超过或低于定义的限值时将警报输出置为有效。可针对过热、欠热或窗口条件来配置警报。警报信号可作为高电平有效或低电平有效信号。警报信号可作为推挽输出或开漏输出提供。总之,这些警报功能可在工业、汽车和客户应用中实现主动热管理、故障检测和系统安全防护,同时更大限度地减少固件开销和响应时间。本文档重点介绍并总结了 TI 整个温度传感器产品系列中可用于警报功能的所有特性,并给出了热销器件之间的比较。

 不同类型的警报图 1-1 不同类型的警报