ZHDA172 June 2026 LM26 , LM26LV , LM56 , LM57 , TMP112 , TMP117 , TMP119 , TMP126 , TMP302 , TMP303 , TMP390 , TMP392 , TMP4718 , TMP4719
极性可以配置为选择警报信号是低电平有效还是高电平有效。开关极性验证了与系统逻辑和硬件设计的兼容性。低电平有效(默认)是警报引脚在发生故障时拉至低电平的情况。对于线或中断线路和开漏系统,首选低电平有效,允许多个器件发出“中断”信号,而不会发生短路或损坏其他器件。高电平有效是指警报引脚在发生故障时驱动为高电平。当直接对接高电平有效中断逻辑电路时,高电平有效很有用。在数字器件上可以配置极性。一些模拟开关(如 LM57)提供两种极性输出。