ZHDA172 June   2026 LM26 , LM26LV , LM56 , LM57 , TMP112 , TMP117 , TMP119 , TMP126 , TMP302 , TMP303 , TMP390 , TMP392 , TMP4718 , TMP4719

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 设计工作流
    2. 1.2 TMP390 窗口警报示例
    3. 1.3 TMP390 冷触发示例
  5. 2阈值
    1. 2.1 迟滞
    2. 2.2 响应时间
    3. 2.3 过热阈值
    4. 2.4 欠热阈值
    5. 2.5 窗口监测阈值
  6. 3不同的警报输出类型
    1. 3.1 极性
    2. 3.2 比较器模式/中断模式
    3. 3.3 锁存功能
    4. 3.4 故障和屏蔽条件
    5. 3.5 架构类型(推挽与开漏)
    6. 3.6 数字输出
  7. 4开关
  8. 5温度警报产品系列
  9. 6总结
  10. 7参考资料

欠热阈值

与过热检测相比,TI 提供了一组可配置用于欠热检测的器件。这些器件会监测环境温度或系统温度何时降至预定义阈值以下。警报信号的差异定义如下:

  1. 触发方向:当温度低于限值时,将激活欠热检测,而当温度上升到限值以上时,将激活过热检测。
  2. 迟滞行为:在欠热检测中,会在阈值以上施加迟滞,因此只有在温度上升到超过迟滞点后,警报才会清除。在过热检测中,会在阈值以下应用迟滞,因此在温度充分降低后警报会清除。
 欠热检测图 2-5 欠热检测
表 2-2 警报信号的各个阶段
位置操作
点 1第一次温度转换,用于检测低于 TLow 的热事件
点 2仍低于 TLow
点 3仍低于 TLow 迟滞,警报将不会清除
点 4当温度上升到高于 TLow + 迟滞时,警报清除