ZHDA172 June   2026 LM26 , LM26LV , LM56 , LM57 , TMP112 , TMP117 , TMP119 , TMP126 , TMP302 , TMP303 , TMP390 , TMP392 , TMP4718 , TMP4719

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 设计工作流
    2. 1.2 TMP390 窗口警报示例
    3. 1.3 TMP390 冷触发示例
  5. 2阈值
    1. 2.1 迟滞
    2. 2.2 响应时间
    3. 2.3 过热阈值
    4. 2.4 欠热阈值
    5. 2.5 窗口监测阈值
  6. 3不同的警报输出类型
    1. 3.1 极性
    2. 3.2 比较器模式/中断模式
    3. 3.3 锁存功能
    4. 3.4 故障和屏蔽条件
    5. 3.5 架构类型(推挽与开漏)
    6. 3.6 数字输出
  7. 4开关
  8. 5温度警报产品系列
  9. 6总结
  10. 7参考资料

架构类型(推挽与开漏)

推挽和开漏是我们温度产品系列中提供的两种常见输出配置。推挽输出使用两个栅极主动将信号驱动为高电平和低电平,从而实现快速开关和强大的信号控制。相比之下,开漏输出只能将信号拉至低电平,而依赖于外部上拉电阻器将信号拉至高电平。漏极开路对于共享 I2C 通信线路很有用,在共享通信线路中,多个器件可以安全连接。

 推挽与开漏警报输出配置图 3-4 推挽与开漏警报输出配置