ZHDA172 June 2026 LM26 , LM26LV , LM56 , LM57 , TMP112 , TMP117 , TMP119 , TMP126 , TMP302 , TMP303 , TMP390 , TMP392 , TMP4718 , TMP4719
当测得的温度超过 THIGH 和 TLOW 寄存器中用户定义的限值时,即存在故障条件。添加故障是指将器件配置为仅在指定数量的连续故障事件发生后才触发警报条件,而不是在首次发生时就触发。可通过 I2C 寄存器将故障条件配置为警报输出。某些器件可以选择屏蔽警报信号。这需要隐藏警报输出。某些器件默认启用了屏蔽,必须在器件中启用。