ZHDA172 June   2026 LM26 , LM26LV , LM56 , LM57 , TMP112 , TMP117 , TMP119 , TMP126 , TMP302 , TMP303 , TMP390 , TMP392 , TMP4718 , TMP4719

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 设计工作流
    2. 1.2 TMP390 窗口警报示例
    3. 1.3 TMP390 冷触发示例
  5. 2阈值
    1. 2.1 迟滞
    2. 2.2 响应时间
    3. 2.3 过热阈值
    4. 2.4 欠热阈值
    5. 2.5 窗口监测阈值
  6. 3不同的警报输出类型
    1. 3.1 极性
    2. 3.2 比较器模式/中断模式
    3. 3.3 锁存功能
    4. 3.4 故障和屏蔽条件
    5. 3.5 架构类型(推挽与开漏)
    6. 3.6 数字输出
  7. 4开关
  8. 5温度警报产品系列
  9. 6总结
  10. 7参考资料

迟滞

在定义过热和欠热警报阈值之前,应当了解警报迟滞的概念及其在监测系统中的重要性。在实际应用中,由于电噪声、环境变化或正常的系统变化,传感器测量通常会略有波动。迟滞定义了警报解除所对应的差值。一旦超过警报限值,警报限值将继续保持开启状态,直到满足迟滞。如果没有迟滞,这些微小变化会导致当测量值接近阈值时重复触发并清除警报。必须根据系统中存在的噪声幅度来选择迟滞阈值。随着噪声振幅的增加,迟滞窗口也必须增加以防止误触发。一条良好的规则是将迟滞设置为噪声峰峰值幅度大小的两倍。具有迟滞功能的比较器参考设计举例说明了迟滞如何改善输出信号。

 迟滞(低电平有效)图 2-1 迟滞(低电平有效)
在温度传感器内可以定义多个迟滞选项。TI 的产品组合包含以下配置。

  • 电阻设置:使用电阻器来设置热迟滞量 (TMP390)

  • 引脚可编程:引脚用于设置热迟滞量 (TMP303、TMP302)

  • 出厂预设:TI 工厂设置的迟滞 (LM26LV)

  • I2C 寄存器可更改:将所需的迟滞写入 I2C 寄存器 (TMP112、TMP119)