ZHDA172 June   2026 LM26 , LM26LV , LM56 , LM57 , TMP112 , TMP117 , TMP119 , TMP126 , TMP302 , TMP303 , TMP390 , TMP392 , TMP4718 , TMP4719

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 设计工作流
    2. 1.2 TMP390 窗口警报示例
    3. 1.3 TMP390 冷触发示例
  5. 2阈值
    1. 2.1 迟滞
    2. 2.2 响应时间
    3. 2.3 过热阈值
    4. 2.4 欠热阈值
    5. 2.5 窗口监测阈值
  6. 3不同的警报输出类型
    1. 3.1 极性
    2. 3.2 比较器模式/中断模式
    3. 3.3 锁存功能
    4. 3.4 故障和屏蔽条件
    5. 3.5 架构类型(推挽与开漏)
    6. 3.6 数字输出
  7. 4开关
  8. 5温度警报产品系列
  9. 6总结
  10. 7参考资料

比较器模式/中断模式

警报引脚可在两种模式下工作:比较器模式和中断模式。这些定义了温度超过设定的阈值时警报输出的行为。在比较器模式下,警报引脚的行为类似于实时比较器输出。比较器模式是一个独立开关,无需软件即可驱动风扇或系统关断。在中断模式下,警报引脚会在发生故障时锁存。锁存通常通过 I2C 读取来清除。中断旨在节省 MCU 的功耗,可在需要记录故障事件的情况下使用。

 过热警报:比较器与中断的比较图 3-2 过热警报:比较器与中断的比较

表 3-1 比较器模式与中断模式的比较

事件

比较器模式

反应

中断模式

反应

热事件

当温度超过阈值时触发一次当温度超过阈值时触发一次

返回值处于热限值范围内

一旦温度恢复到安全范围,就会自动清除即使温度恢复正常,也保持置为有效

警报复位

无需软件操作即可复位需要读取 MCU 才能解除警报