ZHDA165A June   2026  – September 2026 ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2EMC 测试概述
    1. 2.1 ISOW64xx、ISOW308x 和 ISOW1050 器件的 EMC 标准覆盖范围汇总
    2. 2.2 ISOW308x 器件中 RS485 总线的 EMC 标准特殊覆盖范围
    3. 2.3 ISOW1050 器件中 CAN 总线的 EMC 标准特殊覆盖范围
  6. 3EMC 测试的详细信息
    1. 3.1  工业辐射发射(CISPR 32 B 类)
      1. 3.1.1 标准概述
    2. 3.2  汽车辐射发射(CISPR 25 5 类)
      1. 3.2.1 标准概述
    3. 3.3  船舶辐射发射 (IEC 60945)
      1. 3.3.1 标准概述
    4. 3.4  工业辐射抗扰度 (IEC 61000-4-3)
      1. 3.4.1 标准概述
      2. 3.4.2 工业测试配置和结果
    5. 3.5  汽车辐射抗扰度 (ISO11452-2)
      1. 3.5.1 标准概述
      2. 3.5.2 汽车测试配置和结果
    6. 3.6  传导抗扰度 (IEC 61000-4-6)
      1. 3.6.1 标准概述
      2. 3.6.2 测试条件和结果
    7. 3.7  传导发射 (CISPR 32)
      1. 3.7.1 标准概述
    8. 3.8  ESD 抗扰度
      1. 3.8.1 标准概述
      2. 3.8.2 测试条件和结果
      3. 3.8.3 ISOW308x 器件 RS485 总线的专项 ESD 测试结果
      4. 3.8.4 ISOW1050 器件 CAN 总线的特殊 ESD 测试结果
    9. 3.9  磁场抗扰度 (IEC 61000-4-8)
      1. 3.9.1 标准概述
      2. 3.9.2 测试条件和结果
    10. 3.10 共模瞬态抗扰度 (VDE 0884-17)
      1. 3.10.1 概述
      2. 3.10.2 测试条件和结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

标准概述

AEC Q100-002 人体模型静电放电 (HBM ESD) 标准使用 100pF 或 1.5kΩ 模型,模拟带电人体通过 IC 引脚放电的情形,是一项关键的汽车 IC 认证要求。AEC Q100-011 充电器件模型静电放电 (CDM ESD) 标准则模拟带电 IC 在与地接触时发生放电的场景,反映了诸如贴片装配操作等制造环节中的操作风险。IEC 62368-1 标准针对浪涌隔离作出规定,要求音频/视频、IT 及通信设备中的绝缘与隔离栅能够承受由雷击或电力切换事件引起的瞬态过压。这些标准共同构成了一个完整的框架,用于验证汽车和消费类应用中电子元件及系统的 ESD 和浪涌耐受能力。