ZHDA165A June   2026  – September 2026 ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2EMC 测试概述
    1. 2.1 ISOW64xx、ISOW308x 和 ISOW1050 器件的 EMC 标准覆盖范围汇总
    2. 2.2 ISOW308x 器件中 RS485 总线的 EMC 标准特殊覆盖范围
    3. 2.3 ISOW1050 器件中 CAN 总线的 EMC 标准特殊覆盖范围
  6. 3EMC 测试的详细信息
    1. 3.1  工业辐射发射(CISPR 32 B 类)
      1. 3.1.1 标准概述
    2. 3.2  汽车辐射发射(CISPR 25 5 类)
      1. 3.2.1 标准概述
    3. 3.3  船舶辐射发射 (IEC 60945)
      1. 3.3.1 标准概述
    4. 3.4  工业辐射抗扰度 (IEC 61000-4-3)
      1. 3.4.1 标准概述
      2. 3.4.2 工业测试配置和结果
    5. 3.5  汽车辐射抗扰度 (ISO11452-2)
      1. 3.5.1 标准概述
      2. 3.5.2 汽车测试配置和结果
    6. 3.6  传导抗扰度 (IEC 61000-4-6)
      1. 3.6.1 标准概述
      2. 3.6.2 测试条件和结果
    7. 3.7  传导发射 (CISPR 32)
      1. 3.7.1 标准概述
    8. 3.8  ESD 抗扰度
      1. 3.8.1 标准概述
      2. 3.8.2 测试条件和结果
      3. 3.8.3 ISOW308x 器件 RS485 总线的专项 ESD 测试结果
      4. 3.8.4 ISOW1050 器件 CAN 总线的特殊 ESD 测试结果
    9. 3.9  磁场抗扰度 (IEC 61000-4-8)
      1. 3.9.1 标准概述
      2. 3.9.2 测试条件和结果
    10. 3.10 共模瞬态抗扰度 (VDE 0884-17)
      1. 3.10.1 概述
      2. 3.10.2 测试条件和结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

标准概述

CISPR 32 (EN 55032) 是面向多媒体设备的国际发射标准。该标准取代了原有的 CISPR 22 标准,涵盖从 9kHz 至 6GHz 的传导发射和辐射发射。B 类是最严格的分类,适用于住宅环境使用的设备,这类环境中必须保护灵敏的无线电接收免受家用或轻商业空间电子的干扰。以下 CISPR 32 辐射发射数据是在 5V 输入、3.3V 输出、140mA 负载条件下采集的。

有关工业辐射发射的更多详细信息,请参阅使用 ISOW6441 轻松达到 CISPR 32 B 类辐射发射标准应用手册。

ISOW6441 ISOW3080 ISOW1050 ISOW644x ISOW64xx 器件在 5V3 模式(140mA 负载)下的 CISPR 32 B 类辐射发射数据图 3-1 ISOW64xx 器件在 5V3 模式(140mA 负载)下的 CISPR 32 B 类辐射发射数据
ISOW6441 ISOW3080 ISOW1050 ISOW644x ISOW308x 器件在 54Ω 负载下的 CISPR 32 B 类辐射发射数据图 3-2 ISOW308x 器件在 54Ω 负载下的 CISPR 32 B 类辐射发射数据
ISOW6441 ISOW3080 ISOW1050 ISOW644x ISOW1050 器件在 60Ω 负载下的 CISPR 32 B 类辐射发射数据图 3-3 ISOW1050 器件在 60Ω 负载下的 CISPR 32 B 类辐射发射数据