ZHDA165A June   2026  – September 2026 ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2EMC 测试概述
    1. 2.1 ISOW64xx、ISOW308x 和 ISOW1050 器件的 EMC 标准覆盖范围汇总
    2. 2.2 ISOW308x 器件中 RS485 总线的 EMC 标准特殊覆盖范围
    3. 2.3 ISOW1050 器件中 CAN 总线的 EMC 标准特殊覆盖范围
  6. 3EMC 测试的详细信息
    1. 3.1  工业辐射发射(CISPR 32 B 类)
      1. 3.1.1 标准概述
    2. 3.2  汽车辐射发射(CISPR 25 5 类)
      1. 3.2.1 标准概述
    3. 3.3  船舶辐射发射 (IEC 60945)
      1. 3.3.1 标准概述
    4. 3.4  工业辐射抗扰度 (IEC 61000-4-3)
      1. 3.4.1 标准概述
      2. 3.4.2 工业测试配置和结果
    5. 3.5  汽车辐射抗扰度 (ISO11452-2)
      1. 3.5.1 标准概述
      2. 3.5.2 汽车测试配置和结果
    6. 3.6  传导抗扰度 (IEC 61000-4-6)
      1. 3.6.1 标准概述
      2. 3.6.2 测试条件和结果
    7. 3.7  传导发射 (CISPR 32)
      1. 3.7.1 标准概述
    8. 3.8  ESD 抗扰度
      1. 3.8.1 标准概述
      2. 3.8.2 测试条件和结果
      3. 3.8.3 ISOW308x 器件 RS485 总线的专项 ESD 测试结果
      4. 3.8.4 ISOW1050 器件 CAN 总线的特殊 ESD 测试结果
    9. 3.9  磁场抗扰度 (IEC 61000-4-8)
      1. 3.9.1 标准概述
      2. 3.9.2 测试条件和结果
    10. 3.10 共模瞬态抗扰度 (VDE 0884-17)
      1. 3.10.1 概述
      2. 3.10.2 测试条件和结果
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

标准概述

CISPR 32 标准还规定了多媒体和工业电子设备电源端口的传导发射限值。传导发射是指通过电源线回传的高频电流,可能干扰连接至同一主电源的其他设备。指定的限值在 150kHz 至 30MHz 频率范围内。ISOW6441、ISOW3080 和 ISOW1050 器件均满足 B 类限值要求且仍有裕量。以下 CISPR 32 传导发射数据是在 5V 输入、5V 输出、110mA 负载条件下采集的。

ISOW6441 ISOW3080 ISOW1050 ISOW644x VDD(引脚 1)上的 CISPR 32 B 类传导发射数据图 3-8 VDD(引脚 1)上的 CISPR 32 B 类传导发射数据