ZHDA165A June 2026 – September 2026 ISOW1050 , ISOW3080 , ISOW6441
| 测试类型 | 标准 | 参数 | 等级 | 类别 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 辐射发射 | CISPR 32 | 工业辐射发射 | B 类 | 通过 |
| CISPR 25 | 汽车辐射发射 | 5 级 | 通过 | |
| IEC 60945 | 船舶辐射发射 | 24dBuV/m (156MHz - 165MHz) | 通过 | |
| 辐射抗扰度 | IEC 61000-4-3 | 工业辐射抗扰度 | 20V/m | 通过 |
| ISO11452-2 | 汽车辐射抗扰度 | 100V/m | 通过 | |
| 传导发射 | CISPR 32 | 工业传导发射 | B 类 | 通过 |
| 传导抗扰度 | IEC 61000-4-6 | 传导抗扰度 | 15Vrms | 通过 |
| 抗磁干扰 | IEC 61000-4-8 | 磁场 | 100A/m(5 级) | 通过 |
| ESD | AEC Q100-002 | HBM ESD | 2kV | 通过 |
| AEC Q100-011 | CDM ESD | 1.5kV | 通过 | |
| IEC 62368-1 | 浪涌隔离 | 10.4kV | 通过 | |
| CMTI | VDE 0884-17 | 共模瞬态抗扰度 | 100kV/µs(最小值);200kV/µs(典型值) | 通过 |