ZHDA161 June   2026 TPS55289 , TPS55289-Q1 , TPS552892-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1电子门锁系统简介
    1. 1.1 超级电容器特性
    2. 1.2 电子门锁系统的典型方框图
  5. 2 通过基于 CC/CV 控制的降压/升压转换器为超级电容器充电
    1. 2.1 CC/CV 调节器进行超级电容器充电的优势
    2. 2.2 具有 CC/CV 功能的降压/升压双环路
    3. 2.3 输出电流监测
  6. 3设计过程
    1. 3.1 TPS5528x 系列器件选择
      1. 3.1.1 电流功能
      2. 3.1.2 I2C 版本和非 I2C 版本
      3. 3.1.3 器件选型
    2. 3.2 充电电压和充电电流设置
  7. 4实验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

实验结果

本章介绍 TPS55289(2)-Q1 在超级电容器应用中的充电波形。此外,本章还重点介绍了进入断续模式的非 I2C 版本与禁用断续模式的 I2C 版本之间的运行差异。

 TPS552892:Vin = 9V,V_charge = 12V,I_charge = 2.5A,超级电容 = 5.4F图 4-1 TPS552892:Vin = 9V,V_charge = 12V,I_charge = 2.5A,超级电容 = 5.4F

图 4-1 展示了 TPS552892-Q1 在配置为 2.5A 输出电流时的超级电容器充电波形。由于电流限制设置为较低值,因此该器件可避免在充电初始阶段进入断续模式。

 TPS552892:Vin = 9V,V_charge = 12V,I_charge = 5A,超级电容 = 5.4F图 4-2 TPS552892:Vin = 9V,V_charge = 12V,I_charge = 5A,超级电容 = 5.4F

输出电流设置为 5A 时,在初始充电阶段即会触发断续模式,如图 4-2 所示。一旦电容器电压充电至 0.8V 以上,TPS552892-Q1 就会退出断续模式,并继续进行 CCCV 充电。

 TPS55289:Vin = 9V,V_charge = 12V,I_charge = 5A,超级电容 = 5.4F图 4-3 TPS55289:Vin = 9V,V_charge = 12V,I_charge = 5A,超级电容 = 5.4F

通过 I2C 接口停用断续模式后,一旦使能该器件,TPS55289-Q1 就会立即开始 5A 恒流充电,如图 4-3 所示。