ZHDA161 June   2026 TPS55289 , TPS55289-Q1 , TPS552892-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1电子门锁系统简介
    1. 1.1 超级电容器特性
    2. 1.2 电子门锁系统的典型方框图
  5. 2 通过基于 CC/CV 控制的降压/升压转换器为超级电容器充电
    1. 2.1 CC/CV 调节器进行超级电容器充电的优势
    2. 2.2 具有 CC/CV 功能的降压/升压双环路
    3. 2.3 输出电流监测
  6. 3设计过程
    1. 3.1 TPS5528x 系列器件选择
      1. 3.1.1 电流功能
      2. 3.1.2 I2C 版本和非 I2C 版本
      3. 3.1.3 器件选型
    2. 3.2 充电电压和充电电流设置
  7. 4实验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

输出电流监测

TPS5528x 在 CDC 引脚处输出的电压与 ISP 和 ISN 引脚之间检测到的输出电流检测电阻成正比,如图 2-6 所示。这使 MCU 能够通过对 CDC 输出电压进行采样来实时监测输出电流,从而确保为超级电容器安全充电。
 TPS5528X 输出电流监测电路图 2-6 TPS5528X 输出电流监测电路

方程式 4 显示了与检测到的输出电流、CDC 引脚处的电阻以及输出电压反馈电阻分压器的上拉电阻相关的输出电压上升值。

方程式 4. VOUT_CDC=3×RFB_UP×(VISP-VISNRCDC)