ZHDA161 June   2026 TPS55289 , TPS55289-Q1 , TPS552892-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1电子门锁系统简介
    1. 1.1 超级电容器特性
    2. 1.2 电子门锁系统的典型方框图
  5. 2 通过基于 CC/CV 控制的降压/升压转换器为超级电容器充电
    1. 2.1 CC/CV 调节器进行超级电容器充电的优势
    2. 2.2 具有 CC/CV 功能的降压/升压双环路
    3. 2.3 输出电流监测
  6. 3设计过程
    1. 3.1 TPS5528x 系列器件选择
      1. 3.1.1 电流功能
      2. 3.1.2 I2C 版本和非 I2C 版本
      3. 3.1.3 器件选型
    2. 3.2 充电电压和充电电流设置
  7. 4实验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

电子门锁系统简介

电子门锁系统是一个关键的汽车安全组件,旨在应对车辆主电池失效的紧急情况。现代车辆,尤其是那些带有隐藏式车门把手和电子门锁机构的车辆,需要可靠的备用电源来确保乘客在紧急情况下能够逃生。