ZHDA161
June 2026
TPS55289
,
TPS55289-Q1
,
TPS552892-Q1
1
摘要
商标
1
电子门锁系统简介
1.1
超级电容器特性
1.2
电子门锁系统的典型方框图
2
通过基于 CC/CV 控制的降压/升压转换器为超级电容器充电
2.1
CC/CV 调节器进行超级电容器充电的优势
2.2
具有 CC/CV 功能的降压/升压双环路
2.3
输出电流监测
3
设计过程
3.1
TPS5528x 系列器件选择
3.1.1
电流功能
3.1.2
I2C 版本和非 I2C 版本
3.1.3
器件选型
3.2
充电电压和充电电流设置
4
实验结果
5
总结
6
参考资料
6
参考资料
德州仪器 (TI),
碰撞电源模块全球市场趋势和电源管理设计分析
,技术白皮书。
德州仪器 (TI),
TPS552892-Q1 汽车级、36V、8A 完全集成式降压/升压转换器
,数据表。
德州仪器 (TI),
TPS552892EVM-111 EVM 用户指南
,用户指南