ZHDA161 June   2026 TPS55289 , TPS55289-Q1 , TPS552892-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1电子门锁系统简介
    1. 1.1 超级电容器特性
    2. 1.2 电子门锁系统的典型方框图
  5. 2 通过基于 CC/CV 控制的降压/升压转换器为超级电容器充电
    1. 2.1 CC/CV 调节器进行超级电容器充电的优势
    2. 2.2 具有 CC/CV 功能的降压/升压双环路
    3. 2.3 输出电流监测
  6. 3设计过程
    1. 3.1 TPS5528x 系列器件选择
      1. 3.1.1 电流功能
      2. 3.1.2 I2C 版本和非 I2C 版本
      3. 3.1.3 器件选型
    2. 3.2 充电电压和充电电流设置
  7. 4实验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

带 5S 超级电容器的电子门锁设计为汽车门锁机构提供了一个稳健可靠的紧急备用电源系统。通过将先进的降压/升压转换器技术与 CC/CV 控制集成,可实现超级电容器的高效充电,同时保持系统简单性和成本效益。

此设计的主要优势包括:

  • 符合汽车安全标准
  • 具备快速紧急响应能力
  • 使用寿命长且极少需要维护
  • 提供可扩展架构,适用于各种车辆配置