ZHDA161 June 2026 TPS55289 , TPS55289-Q1 , TPS552892-Q1
超级电容器的充电电流等于降压/升压转换器的输出电流。TPS5528x-Q1 系列使用输出电流限制功能来设置充电电流。
TPS5528x-Q1 系列有 I2C 版本和非 I2C 版本。对于非 I2C 版本,VISP-VISN 电压固定为 50mV。对于 I2C 版本,VISP-VISN 限值可在 0mV 至 63.5mV 之间调节。
使用非 I2C 版本时,客户必须根据可用的电流检测电阻值设置输出电流限值。使用 I2C 版本时,该限值可通过配置 ISP-ISN 电压限值无缝调节。