ZHDA161 June   2026 TPS55289 , TPS55289-Q1 , TPS552892-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1电子门锁系统简介
    1. 1.1 超级电容器特性
    2. 1.2 电子门锁系统的典型方框图
  5. 2 通过基于 CC/CV 控制的降压/升压转换器为超级电容器充电
    1. 2.1 CC/CV 调节器进行超级电容器充电的优势
    2. 2.2 具有 CC/CV 功能的降压/升压双环路
    3. 2.3 输出电流监测
  6. 3设计过程
    1. 3.1 TPS5528x 系列器件选择
      1. 3.1.1 电流功能
      2. 3.1.2 I2C 版本和非 I2C 版本
      3. 3.1.3 器件选型
    2. 3.2 充电电压和充电电流设置
  7. 4实验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

设计过程

本章介绍如何根据客户电路的超级电容器电容、设定输出电压和所需充电时间来计算和选择相应的降压/升压转换器型号,以及如何设置充电电压和充电电流。

基于 TPS5528X 的超级电容器充电的典型应用电路如图 3-1 所示。

 TPS5528X 超级电容器充电的典型应用电路图 3-1 TPS5528X 超级电容器充电的典型应用电路