ZHDA144 May 2026
倍增 DAC (MDAC) 与 R-2R DAC 结构相似。基准电压和输出互换位置,形成电流开关梯形架构。由于这种架构,电压基准输入阻抗恒定,从而允许基准电压动态变化。MDAC 本质上可实现基准电压与输入代码的乘法运算。MDAC 可使用高于电源电压的基准电压,满量程输出由基准电压而非电源电压决定。该电阻器架构采用电流导向方式,可进一步缩短稳定时间,实现较低的总谐波失真 (THD) 及低噪声,这些是波形生成等应用所期望的特性。
需要使用一个跨阻放大器 (TIA) 来将 MDAC 的电流输出转换为电压。由于 MDAC 的输出阻抗随输入代码变化,因此需选用失调电压低的 TIA 以免在输出端引入线性误差。最终输出电压与基准电压输入相比是反相的。
MDAC 常用于测试与测量应用,也可用于其他目的,如生成交流波形或衰减和混合信号。MDAC 还可用于从直流输入电压生成波形。图 2-4 显示了 MDAC 架构的简单示意图。