ZHDA144 May   2026

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 数据转换器架构概述
      1. 2.1.1 串式 DAC
      2. 2.1.2 R-2R DAC
      3. 2.1.3 倍增 DAC
    2. 2.2 数据转换器参数
      1. 2.2.1 分辨率
      2. 2.2.2 基准类型
      3. 2.2.3 通道数量
      4. 2.2.4 接口类型
      5. 2.2.5 输出类型
      6. 2.2.6 积分非线性和微分非线性
      7. 2.2.7 稳定时间和更新时间
      8. 2.2.8 物理特性
      9. 2.2.9 显著特性
  6. 3总结
    1. 3.1 示例器件
    2. 3.2 其他资源
  7. 4参考资料

简介

在选择 DAC 之前,应评估系统绝对要求:

  • 关键规格有哪些?– 输出电压范围、电流驱动能力、电流驱动和通信接口都是重要的考虑因素。
  • 是否需要高分辨率?– 某些应用在较低位分辨率下也能实现足够性能,从而降低 DAC 功耗和成本。
  • DAC 的带宽是多少?– DAC 输出变化所需的最短时间与输出压摆率限制和稳定时间有关。
  • 哪些集成特性可以降低系统复杂性?– 集成电压基准、诊断功能(如输出监控和状态警报)或集成模数转换器 (ADC) 可以简化设计并精简物料清单 (BOM)。
  • 目标行业需要什么器件等级?– 汽车级适用 AEC-Q100 标准 (Q1),航天应用 (SP) 则采用抗辐射规格。