ZHDA144 May   2026

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 数据转换器架构概述
      1. 2.1.1 串式 DAC
      2. 2.1.2 R-2R DAC
      3. 2.1.3 倍增 DAC
    2. 2.2 数据转换器参数
      1. 2.2.1 分辨率
      2. 2.2.2 基准类型
      3. 2.2.3 通道数量
      4. 2.2.4 接口类型
      5. 2.2.5 输出类型
      6. 2.2.6 积分非线性和微分非线性
      7. 2.2.7 稳定时间和更新时间
      8. 2.2.8 物理特性
      9. 2.2.9 显著特性
  6. 3总结
    1. 3.1 示例器件
    2. 3.2 其他资源
  7. 4参考资料

接口类型

精密 DAC 可用的两种最常见接口类型是 SPI 和 I2C。许多 DAC 器件可同时支持 SPI 和 I2C 通信。

串行外设接口 (SPI) 是一种三线或四线协议,提供全双工通信,通过片选 (CS) 引脚实现基于硬件的器件选型。SPI 适用于有快速通信需求的应用,根据 DAC 器件的不同,其通信速率可高达 100MHz。

集成电路总线 (I2C) 是一种双线协议,提供半双工通信,通过器件特定的寄存器寻址实现基于软件的器件选型。双线结构有利于引脚数受限的设计。I2C 比 SPI 慢,其标准化速率为 100kHz 和 400kHz(不过某些系统支持以 1MHz 运行的快速+ 模式 I2C)。主机控制器必须支持起始、停止和应答命令,导致设计开销更复杂。