ZHDA144 May   2026

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 数据转换器架构概述
      1. 2.1.1 串式 DAC
      2. 2.1.2 R-2R DAC
      3. 2.1.3 倍增 DAC
    2. 2.2 数据转换器参数
      1. 2.2.1 分辨率
      2. 2.2.2 基准类型
      3. 2.2.3 通道数量
      4. 2.2.4 接口类型
      5. 2.2.5 输出类型
      6. 2.2.6 积分非线性和微分非线性
      7. 2.2.7 稳定时间和更新时间
      8. 2.2.8 物理特性
      9. 2.2.9 显著特性
  6. 3总结
    1. 3.1 示例器件
    2. 3.2 其他资源
  7. 4参考资料

显著特性

某些 DAC 包含附加功能,以增强用户控制选项、提供额外的器件信息或启用主机控制器警报系统。

SDO – 支持回读功能的 DAC 采用四线式 SPI 接口。SDO 引脚可以将寄存器信息发送回主机,通常由 SDO-EN 位控制以切换功能的开和关。并非所有 DAC 都支持回读,某些器件仅包含用于更新 DAC 输入寄存器的 SDI 硬件引脚。

EEPROM – 带有 EEPROM 非易失性存储器的 DAC 可以存储编程设置,这些设置在电源循环后自动加载。此功能对于需要在隔离环境中进行自定义设置的系统非常有用。EEPROM 数据保留时间根据器件规格不同,从 20 年到 50 年不等,能够承受数千次通信循环。

HART – HART 增强了 4-20mA 仪表的向后兼容性,可实现与基于微处理器的智能现场器件的双向通信。具有 HART 功能的 DAC 可用于工厂自动化和控制应用。有关 HART 的更多信息,请参阅 HART 协议基本指南

集成温度传感器 – 带有集成温度传感器的器件可报告器件封装内不同点的温度。这些信息要么作为数字回读值报告,要么转换为电压并路由到外部监控引脚进行测量。这些传感器支持特定硬件引脚上的可编程警报,并提供过热关断功能。部分高端 DAC 可能每个通道有多个温度传感器来监控内部元件。

模拟监控 – 带有内部 ADC 监控系统的 DAC 具有模拟输入引脚,使器件能够用作控制监视器。这些 DAC 包括编程选项,可设置警报上限和警报下限窗口阈值。专用的警报输出引脚根据用户定义的条件向主机控制器发送信息。这种监控增强了工业控制或测试与测量系统的诊断能力。

灵活 GPIO – FlexIO 引脚可根据器件的编程寄存器设置配置为 ADC 输入、GPIO 或序列信号。其他功能包括警报输入、转换报告、转换触发或 DAC 数据清除功能。

智能 DAC – 智能 DAC 器件通过提供扩展功能和出厂可编程能力来减少系统中的资源数量。这些器件内置集成非易失性存储器、可编程状态机逻辑、脉宽调制发生器和自定义波形发生器。智能 DAC 可消除需要最少资源或简单“传感-测量-控制”反馈环路的系统对复杂软件的需求。有关智能 DAC 应用的更多信息,请参阅智能 DAC 产品选型指南。