以下是我们的器件目录和具体 DAC 器件型号示例。
DAC43701 – 性价比优选、低功耗
即使是低成本器件也支持附加功能,为用户提升设计灵活性。
- 提供 8 位、10 位和 12 位版本
- 集成 EEPROM 和智能 DAC 功能。
- 串式 DAC 架构具有低脉冲干扰特性,且 VREF 输入阻抗稳定
DAC80516 – 多通道配置、小封装尺寸
DAC 器件可在保持小封装尺寸的同时支持多通道配置。
- 提供 12 位和 16 位版本
- 采用 R-2R 架构,能以明显更少的电阻器实现更高的分辨率和多通道设计。
- 稳定时间仅 6µs,可更快完成代码间转换。
DAC8775 – 经扩展的丰富功能集,适配工业控制场景
这类 DAC 具有丰富的拓展功能集,可满足更复杂的工厂自动化应用需求。
- 搭载自适应电源管理技术,可大幅降低芯片功耗。
- 具备丰富扩展监控功能,如 CRC/帧错误检查、看门狗计时器、热警报和开路/短路保护。
- 每个通道集成降压-升压转换器,以大幅降低功耗并实现高度系统集成。
- 内置自动学习模式,可检测负载电流并优化稳定时间。