ZHDA144 May 2026
串式 DAC 由 2N 个串联电阻器组成,其中 N 是 DAC 的分辨率。这些电阻器连接在正 DAC 基准电压 (VREF) 和负 DAC 基准电压之间。这种架构为基准电压提供了恒定的输入阻抗,并且是最适合低成本、低功耗设计的结构。由 DAC 锁存的代码会闭合相应的开关,将基准电压分压到所需的输出电平,然后直接连接到输出缓冲器。该输出缓冲器为驱动负载提供低输出阻抗,并将基准电压源与外部负载条件隔离。
串式 DAC 在更高分辨率下效率降低,因为设计中的电阻器数量增加。每个输入代码代表一个电阻器和一个开关,因此电阻器数量呈指数级增长。8 位串式 DAC 只需要 256 个电阻器,但 16 位串式 DAC 需要 65536 个电阻器。该架构具备固有单调性,这意味着正的代码阶跃永远不会产生负的输出电压变化,反之亦然。由于单个代码更改仅涉及两个有效开关,因此串式 DAC 具有较低的干扰能量。图 2-1 显示了串式 DAC 架构的简单示意图。