ZHDA089 March   2026 TX73L64

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 232 通道 2A 驱动模式的寄存器设置
  6. 3新配置下的系统级连接
  7. 4新配置中的存储器映射
  8. 5新配置下的寄存器映射
  9. 6新配置下的输出波形
  10. 7总结
  11. 8参考资料

摘要

TX73L64 是德州仪器 (TI) 旗下新一代超声波产品之一。该器件集成了总共 64 个三级脉冲发生器电路,每个通道的驱动电流为 1A。该器件还集成了 32 个 LNA,从发射侧到接收器采用 2:1 多路复用。TX73L64 与 AFE5932/AFE59D32 结合使用,主要用于需要发射与接收通道比率为 2:1 的便携式超声波系统。

然而,某些系统和应用需要每通道超过 1A 的电流驱动,或者需要 1:1 的发射与接收通道连接,甚至可能同时需要这两者。对于此类系统,默认配置下的 TX73L64 并非理想的发射设计。本应用笔记探讨了如何将 TX73L64 配置为 32 通道 2A 驱动设计,并介绍了在需要 1:1 发射与接收多路复用以及 2A 更高电流驱动的超声波系统中所需的寄存器设置和系统级连接。