ZHDA089 March   2026 TX73L64

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 232 通道 2A 驱动模式的寄存器设置
  6. 3新配置下的系统级连接
  7. 4新配置中的存储器映射
  8. 5新配置下的寄存器映射
  9. 6新配置下的输出波形
  10. 7总结
  11. 8参考资料

简介

TX73L64 是一款高度集成的 64 通道 3 级脉冲发生器,并集成了 T/R 开关功能。该器件支持每条通道 1A 的电流驱动。图 1-1展示了 TX73L64 脉冲发生器的输出级。如图所示,TX73L64 具有一个 3 级脉冲发生器,带有一组单一的高压电源,即 AVDDP_HV 和 AVDDM_HV。每个晶体管/电平的最大驱动电流为 1A,并且该器件设计为可在 1.5V 至 100V 的高压电源电压范围内运行。

 脉冲发生器的输出级图 1-1 脉冲发生器的输出级

在接收器侧,该器件包含 64 个 T/R 开关(每个通道一个)和 32 个 LNA。T/R 开关配置为 2:1 多路复用模式,将两个 TX 通道连接到一个 LNA,如图 1-2所示。在这两个通道中,在任何时刻都只有 1 个 TX 通道可以连接到 LNA。

 接收器侧 2:1 多路复用图 1-2 接收器侧 2:1 多路复用