ZHDA089 March   2026 TX73L64

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 232 通道 2A 驱动模式的寄存器设置
  6. 3新配置下的系统级连接
  7. 4新配置中的存储器映射
  8. 5新配置下的寄存器映射
  9. 6新配置下的输出波形
  10. 7总结
  11. 8参考资料

新配置下的系统级连接

写入节 2 中提供的寄存器设置后,器件在发射侧实际上有 32 个通道,在接收器侧实际上有 32 个 LNA,在发射与接收之间形成 1:1 连接。

在这种新配置下,发射通道 2n-1 与 2n(n=1 至 32)的行为方式相同并且被视为单个通道。这些通道的脉冲发生器和 T/R 开关电路在新配置下采用统一控制,无法独立控制,因为两个通道在 PCB 上短接在一起以充当单个通道。有关寄存器控制的详细说明,请参阅节 5。因此,这些通道可以在靠近器件的位置短接并连接到单个传感器元件。表 3-1 提供了传感器、TX73L64 和 AFE 在新配置下的系统级连接。

表 3-1 传感器、发射和 AFE 之间的系统级连接
传感器元件 TXL64 通道编号 新的 TX 通道编号 LNA 通道编号 AFE 通道编号 注释
1 1.2 1 RXP/M_1 AFE 通道 1 将原发射通道 1 和 2 短接,并将其命名为通道 1
2 3.4 2 RXP/M_2 AFE 通道 2 将原发射通道 3 和 4 短接,并将其命名为通道 2
3 5.6 3 RXP/M_3 AFE 通道 3 将原发射通道 5 和 6 短接,并将其命名为通道 3
4 7.8 4 RXP/M_4 AFE 通道 4 将原发射通道 7 和 8 短接,并将其命名为通道 4
5 9.10 5 RXP/M_5 AFE 通道 5 将原发射通道 9 和 10 短接,并将其命名为通道 5
6 11.12 6 RXP/M_6 AFE 通道 6 将原发射通道 11 和 12 短接,并将其命名为通道 6
7 13.14 7 RXP/M_7 AFE 通道 7 将原发射通道 13 和 14 短接,并将其命名为通道 7
8 15.16 8 RXP/M_8 AFE 通道 8 将原发射通道 15 和 16 短接,并将其命名为通道 8
9 17.18 9 RXP/M_9 AFE 通道 9 将原发射通道 17 和 18 短接,并将其命名为通道 9
10 19.20 10 RXP/M_10 AFE 通道 10 将原发射通道 19 和 20 短接,并将其命名为通道 10
11 21.22 11 RXP/M_11 AFE 通道 11 将原发射通道 21 和 22 短接,并将其命名为通道 11
12 23.24 12 RXP/M_12 AFE 通道 12 将原发射通道 23 和 24 短接,并将其命名为通道 12
13 25.26 13 RXP/M_13 AFE 通道 13 将原发射通道 25 和 26 短接,并将其命名为通道 13
14 27.28 14 RXP/M_14 AFE 通道 14 将原发射通道 27 和 28 短接,并将其命名为通道 14
15 29.30 15 RXP/M_15 AFE 通道 15 将原发射通道 29 和 30 短接,并将其命名为通道 15
16 31.32 16 RXP/M_16 AFE 通道 16 将原发射通道 31 和 32 短接,并将其命名为通道 16
17 33.34 17 RXP/M_17 AFE 通道 17 将原发射通道 33 和 34 短接,并将其命名为通道 17
18 35.36 18 RXP/M_18 AFE 通道 18 将原发射通道 35 和 36 短接,并将其命名为通道 18
19 37.38 19 RXP/M_19 AFE 通道 19 将原发射通道 37 和 38 短接,并将其命名为通道 19
20 39.40 20 RXP/M_20 AFE 通道 20 将原发射通道 39 和 40 短接,并将其命名为通道 20
21 41.42 21 RXP/M_21 AFE 通道 21 将原发射通道 41 和 42 短接,并将其命名为通道 21
22 43.44 22 RXP/M_22 AFE 通道 22 将原发射通道 43 和 44 短接,并将其命名为通道 22
23 45.46 23 RXP/M_23 AFE 通道 23 将原发射通道 45 和 46 短接,并将其命名为通道 23
24 47.48 24 RXP/M_24 AFE 通道 24 将原发射通道 47 和 48 短接,并将其命名为通道 24
25 49.50 25 RXP/M_25 AFE 通道 25 将原发射通道 49 和 50 短接,并将其命名为通道 25
26 51.52 26 RXP/M_26 AFE 通道 26 将原发射通道 51 和 52 短接,并将其命名为通道 26
27 53.54 27 RXP/M_27 AFE 通道 27 将原发射通道 53 和 54 短接,并将其命名为通道 27
28 55.56 28 RXP/M_28 AFE 通道 28 将原发射通道 55 和 56 短接,并将其命名为通道 28
29 57.58 29 RXP/M_29 AFE 通道 29 将原发射通道 57 和 58 短接,并将其命名为通道 29
30 59.60 30 RXP/M_30 AFE 通道 30 将原发射通道 59 和 60 短接,并将其命名为通道 30
31 61.62 31 RXP/M_31 AFE 通道 31 将原发射通道 61 和 62 短接,并将其命名为通道 31
32 63.64 32 RXP/M_32 AFE 通道 32 将原发射通道 63 和 64 短接,并将其命名为通道 32