ZHDA089 March 2026 TX73L64
本应用笔记介绍了 TX73L64,这是一款支持 2:1 T/R 开关多路复用的 64 通道 3 级 1A 驱动发射器。本应用笔记进一步阐述了如何将该器件配置为 32 通道、2A 驱动的发射器,以满足高电流驱动及发射侧与接收侧 1:1 多路复用的应用需求。本应用笔记详细说明了 32 通道、2A 驱动配置所需的寄存器设置,并解释了新配置运行所需的系统级连接。最后,本应用笔记总结了在默认配置与新配置之间,将器件作为 32 通道、2A 驱动发射器并实现发射侧到接收侧的 1:1 多路复用时的用户控制差异。