ZHDA089 March   2026 TX73L64

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 232 通道 2A 驱动模式的寄存器设置
  6. 3新配置下的系统级连接
  7. 4新配置中的存储器映射
  8. 5新配置下的寄存器映射
  9. 6新配置下的输出波形
  10. 7总结
  11. 8参考资料

新配置中的存储器映射

该器件总计包含 16 个存储器块。表 4-1 提供了器件针对存储器块“N”(N = 1 至 16)的默认存储器配置。

表 4-1 存储器块 N(N 可以是 1 到 16 之间的任意值)
地址 <8:0> Data[31:24] Data[23:16] Data[15:8] Data[7:0] 备注
0 通道 2N + 31 的 TR_SW_ON_DEL 通道 2N + 31 的 TR_SW_OFF_DEL 通道 2N - 1 的 TR_SW_ON_DEL 通道 2N - 1 的 TR_SW_OFF_DEL 存储器的第一个地址具有通道 2N + 31 和 2N - 1 的 T/R 开关关断和导通延迟信息。此地址已硬编码,因此没有任何与该地址关联的存储器指针
1 通道 2N + 32 的 TR_SW_ON_DEL 通道 2N + 32 的 TR_SW_OFF_DEL 通道 2N 的 TR_SW_ON_DEL 通道 2N 的 TR_SW_OFF_DEL 存储器的第二个地址具有通道 2N 和 2N + 32 的 T/R 开关关断和导通延迟信息。此地址已硬编码,因此没有任何与该地址关联的存储器指针
地址 <8:0> Data <31:16> Data <15:0> 备注
…
K 通道 2N + 31 的通道延迟 通道 2N - 1 的通道延迟 延迟配置文件 0。(将 BF_PROF_SEL_n 编程为 K 即可使用该延迟信息。K 的取值范围为 2 至 510,且需为偶数)
K+1 通道 2N + 32 的通道延迟 通道 2N 的通道延迟
K+2 通道 2N + 31 的通道延迟 通道 2N - 1 的通道延迟 延迟配置文件 1。(将 BF_PROF_SEL_n 编程为 K 即可使用该延迟信息。K 的取值范围为 2 至 510,且为偶数)
K+3 通道 2N + 32 的通道延迟 通道 2N 的通道延迟
…
模式起始地址 (M0) 模式配置文件 0 自此处起始 模式配置文件 0(由寄存器 MEM_START_WORD 中编程的 9 位数值表示,且该数值必须为奇数)
M0+1
…
模式结束地址 (M0+L0) 模式配置文件 0 在此处结束
…
模式起始地址 (M1) 模式配置文件 1 自此处起始 模式配置文件 1(由寄存器 MEM_START_WORD 中编程的 9 位数值表示,且该数值必须为奇数)
M1+1
…
模式结束地址 (M1+L1) 模式配置文件 1 在此处结束
…
511

从该表可以看出,每个存储器块包含一组 4 个通道的信息。但在新配置下,该器件实际上有 32 个通道,因此每个存储器块包含一组 2 个通道的信息。表 4-2 中提供了新配置下器件的存储器映射。

表 4-2 存储器块 N(N 可以是 1 到 16 之间的任意值)
地址 <8:0> Data[31:24] Data[23:16] Data[15:8] Data[7:0] 备注
0 通道 N+16 的 TR_SW_ON_DEL 通道 N+16 的 TR_SW_OFF_DEL 通道 N 的 TR_SW_ON_DEL 通道 N 的 TR_SW_OFF_DEL 存储器的第一个地址应始终具有通道 N 和 N+16 的 T/R 开关关断和导通延迟信息。此地址已硬编码,没有任何与之关联的存储器指针。
地址 <8:0> Data <31:16> Data <15:0> 备注
…
K 通道 N+16 的通道延迟 通道 N 的通道延迟 延迟配置文件 0。(将 BF_PROF_SEL_n 编程为 K 即可使用该延迟信息。K 的取值范围为 1 至 511)
K+1 通道 N+16 的通道延迟 通道 N 的通道延迟 延迟配置文件 1。(将 BF_PROF_SEL_n 编程为 K 即可使用该延迟信息。K 的取值范围为 1 至 511)
K+2 通道 N+16 的通道延迟 通道 N 的通道延迟 延迟配置文件 2。(将 BF_PROF_SEL_n 编程为 K 即可使用该延迟信息。K 的取值范围为 1 至 511)
K+3 通道 N+16 的通道延迟 通道 N 的通道延迟 延迟配置文件 3。(将 BF_PROF_SEL_n 编程为 K 即可使用该延迟信息。K 的取值范围为 1 至 511)
…
模式起始地址 (M0) 模式配置文件 0 自此处起始 模式配置文件 0(由寄存器 MEM_START_WORD 中编程的 9 位数值表示,且该数值应为奇数)
M0+1
…
模式结束地址 (M0+L0) 模式配置文件 0 在此处结束
…
模式起始地址 (M1) 模式配置文件 1 自此处起始 模式配置文件 1(由寄存器 MEM_START_WORD 中编程的 9 位数值表示,且该数值应为奇数)
M1+1
…
模式结束地址 (M1+L1) 模式配置文件 1 在此处结束
…
511