ZHDA089 March   2026 TX73L64

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 232 通道 2A 驱动模式的寄存器设置
  6. 3新配置下的系统级连接
  7. 4新配置中的存储器映射
  8. 5新配置下的寄存器映射
  9. 6新配置下的输出波形
  10. 7总结
  11. 8参考资料

新配置下的输出波形

图 6-1展示了默认配置与新配置下,脉冲发生器输出的 5MHz、5 周期波形。所用负载为 220 || 220pF。

在默认配置中,单个通道连接到负载,而在新配置中,两个脉冲发生器通道短接并连接到负载。

 1A 驱动和 2A 驱动模式下 5MHz 信号的时域波形图 6-1 1A 驱动和 2A 驱动模式下 5MHz 信号的时域波形
注: 如果寄存器设置未能写入节 2,器件将以 64 通道模式运行,如果为实现 32 通道配置而在硬件上短接 2 个通道,则可能会导致异常行为/器件损坏。