ZHDA073 March 2026 LM2776
在现代数据中心中,图形处理单元 (GPU) 是电力基础设施的主要负载。所有 GPU 都相互协同工作,这些 GPU 的功耗随着同步操作快速波动,在毫秒内在空闲和峰值负载之间切换 [请参阅参考文献 2]。
这些瞬态负载特性给 PSU 带来重大挑战。PSU 必须快速响应负载瞬态(以保持输出电压),并在瞬态期间保持所有并联 PSU 之间的电流共享(以避免各个电源过载)。同时,PSU 必须通过内部储能对交流输入侧的这种功率波动进行水平调节。Mt. Diablo 400 规范中规定,负载瞬态期间的电压偏差必须严格控制在输出电压的 ±3% 范围内。此外,NVIDIA® 对巨大负载瞬变期间的交流波动提出了明确的要求。