ZHDA073 March   2026 LM2776

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1数据中心服务器中电源设备的发展
  5. 2数据中心服务器中 PSU 的要求
    1. 2.1 更高效率的需求
    2. 2.2 由 GPU 驱动的快速瞬态响应
    3. 2.3 智能及安全
  6. 3800V 直流架构中的 PSU 变化
  7. 4塑造下一代 PSU 的关键技术
    1. 4.1 氮化镓 (GaN) 可以降低开关能量损耗并提高效率
    2. 4.2 双向 GaN 成本降低的 Vienna PFC 解决方案
    3. 4.3 混合迟滞控制 LLC 可以帮助加快瞬态响应
    4. 4.4 高电压 ORing 控制支持 800V 热插拔
  8. 5结语
  9. 6参考资料

双向 GaN 成本降低的 Vienna PFC 解决方案

LM2776 TIDM-1000 3 相 Vienna PFC 整流器图 4-4 TIDM-1000 3 相 Vienna PFC 整流器

在 800V 直流架构中,3 相 Vienna PFC 拓扑广泛应用于 PFC 级(请参阅图 4-4),因为这种拓扑将功率器件上的电压应力降至直流链路电压的一半,因此可使用成熟的 650V MOSFET,并且与两级转换器相比,开关损耗更低 [请参阅参考文献 7 和 12]。

LM2776 一个 BDG 等同四个背对背 Si MOSFET图 4-5 一个 BDG 等同四个背对背 Si MOSFET

在 Vienna PFC 电路中,电源开关与背对背配置串联使用,以在两个方向上处理交流电。但是,双向 GaN (BDG) 是真正的常关 单片双向开关,可以直接在两个方向上处理电流,因此 BDG 可以等于四个具有相同导通电阻的 Si 或 SiC MOSFET,如图 4-5 所示。这一创新具有巨大的潜力,但需要进一步的市场验证。TIDA-01606 参考设计演示了 BDG 在 T 型转换器中的应用,并提供支持此应用潜力的初步数据 [请参阅参考文献 3]。